Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 70kA 250A LSI HED251H
EAN
3250613349622
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Vorhängeschlosssperre für Sschalter 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 4 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom250 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-270 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2100 kA
Architektur
-
Polanzahl4
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
Funktionen
-
AuslöseeinheitLSI
Elektrische Hauptattribute
-
Auslösezeit magnetischer Auslöser100 - 200 ms
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom24,60 W
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 240 mm²
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment22 - 22 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
Einstellungen
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers0 - 0 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HED251H
Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 70kA 250A LSI
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF302,20 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF350,36 kB
Mehr Downloads