The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
    • HA71202
    EAN
    4012740199568
    Marke
    Hager
    VPE
    12 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 120mm lichtgrau HA71202

    Preis
    € 28,52
    / m *
    € 28,52
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 120mm lichtgrau

    HA71202

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      120 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Zuge­hö­rige Serien
      HA7 60 x 120, HA7 80 x 120

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00674-V01.01-EN_10012022
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA71202
    PDF
    RoHS Report HA71202
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HA71202 | Hager Deutschland

      Produktbild HA71202

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA71202 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA71202

      Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 120mm lichtgrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA70402K - Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau
      HA70402K
      Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau
      Preis
      € 6,30
      / m *
      € 6,30
      / m *
    • 2
      HA70802 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 80mm lichtgrau
      HA70802
      Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 80mm lichtgrau
      Preis
      € 14,75
      / m *
      € 14,75
      / m *
    • 3
      HA70602 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 60mm lichtgrau
      HA70602
      Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 60mm lichtgrau
      Preis
      € 9,37
      / m *
      € 9,37
      / m *
    • 4
      HNG2502507035B - Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau
      HNG2502507035B
      Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau
      Preis
      € 19,88
      / m *
      € 19,88
      / m *
    • 5
      HA70402 - Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      HA70402
      Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      Preis
      € 6,30
      / m *
      € 6,30
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 120mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal Oberteil aus PC/ABS halogenfrei

    Breite: 120 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA71202
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf