The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
    • HA70402K
    EAN
    4012740199483
    Marke
    Hager
    VPE
    28 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei

    Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau HA70402K

    Preis
    € 6,30
    / m *
    € 6,30
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau

    HA70402K

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      40 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Zuge­hö­rige Serien
      HA7 25 x 40

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00674-V01.01-EN_10012022
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA70402K
    PDF
    RoHS Report HA70402K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HA70402K | Hager Deutschland

      Produktbild HA70402K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA70402K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA70402K

      Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
      € 1,93
      / Stück *
      € 1,93
      / Stück *
    • 2
      HA760080 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
      HA760080
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
      Preis
      € 48,41
      / m *
      € 48,41
      / m *
    • 3
      HA780025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau
      HA780025
      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau
      Preis
      € 26,80
      / m *
      € 26,80
      / m *
    • 4
      HA740040 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau
      HA740040
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau
      Preis
      € 24,11
      / m *
      € 24,11
      / m *
    • 5
      HA740060 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x60mm lichtgrau
      HA740060
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x60mm lichtgrau
      Preis
      € 28,52
      / m *
      € 28,52
      / m *

    Ausschreibungstext

    Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal Oberteil aus PC/ABS halogenfrei

    Breite: 40 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 40 mm
    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA70402K
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf