Zentralscheibe 55 TAE 3-fach, gs • GZTAE3A9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Gerä­te­einbau
            • tehalit Kanalsteck­dosen
            • GZTAE3A9011
            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

            Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

            GZTAE3A9011

            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
            GZTAE3A9011 - Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz GZTAE3A9011

            EAN
            4012740983297
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T04
            Preis
            4,05 €
            / Stück *
             4,05 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              TAE
            Abmes­sungen
            • Breite
              55 mm
            • Höhe
              55 mm
            • Tiefe
              13 mm
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
            Werk­stoff
            • Farbe
              Graphitschwarz
            • RAL Nummer
              9011
            • Werk­stoff
              Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Texte
            • Beschrif­tung
              Ohne Beschrif­tungs­feld
            • Zuge­hö­rige Serien
              Hager Multi­media 80mm BRx

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Blind front plate pluggable White (english)
            PDF
            1,81 MB
            REACH declaration GZTAE3A9011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GZTAE3A9011 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild GZTAE3A9011 | Hager Deutschland

              Produktbild GZTAE3A9011

            • Technische Broschüre

              Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

              Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

              PDF
              5,53 MB
              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

              PDF
              9,22 MB
            • Katalog

              Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

              Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

              PDF
              872,69 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              42,74 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              GR0800A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
              GR0800A7035
              Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
              Preis
               5,30 €
              / Stück *
               5,30 €
              / Stück *
            • 2
              GR0800A9011 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
              GR0800A9011
              Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
              Preis
               5,30 €
              / Stück *
               5,30 €
              / Stück *
            • 3
              GR0800A9016 - Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
              GR0800A9016
              Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
              Preis
               5,30 €
              / Stück *
               5,30 €
              / Stück *
            • 4
              GR0800ALAN - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
              GR0800ALAN
              Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
              Preis
               7,34 €
              / Stück *
               7,34 €
              / Stück *
            • 5
              GR0802A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
              GR0802A7035
              Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
              Preis
               9,21 €
              / Stück *
               9,21 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

            Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit integriertem Beschriftungsfeld.

            Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
            Anschluss-/Steckertyp: TAE
            Breite: 55 mm
            Höhe: 55 mm
            Tiefe: 13 mm
            Montageart: Schraubanschluss
            Schraubbefestigung
            Schnappbefestigung
            Farbe: Graphitschwarz
            RAL Nummer: 9011
            Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Ja
            Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : GZTAE3A9011
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf