The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • tehalit Kanalsteck­dosen
  • GZTAE3A7035
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau GZTAE3A7035

EAN
4012740983266
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 4,05 €
/ Stück *
 4,05 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau

GZTAE3A7035

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GR0800A7035

    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau

     5,30 €  / Stück*
  • GR0802A7035

    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau

     9,21 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    55 mm
  • Tiefe
    13 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Hager Geräte Multi­media BRx

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Blind front plate pluggable White (english)
PDF
1,81 MB
Hager REACH declaration GZTAE3A7035
PDF
Hager RoHS Report GZTAE3A7035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild GZTAE3A7035 | Hager Deutschland

    Produktbild GZTAE3A7035

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GZTAE3A7035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GZTAE3A7035

    Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5000
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 2
    M5861 - Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
    M5861
    Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
    Preis
     1,43 €
    / Stück *
     1,43 €
    / Stück *
  • 3
    GLT4001 - Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT4001
    Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 4
    GLT5010 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5010
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     7,69 €
    / Stück *
     7,69 €
    / Stück *
  • 5
    GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT1511
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     4,29 €
    / Stück *
     4,29 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit integriertem Beschriftungsfeld.

Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Hager Multimedia 120mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZTAE3A7035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf