The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • GZDM29010
    EAN
    4012740987233
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 reinweiß GZDM29010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 reinweiß

    GZDM29010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Trag­platte 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trag­platte
    • GMDM042

      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 04 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

       22,43 €  / Stück*
    • GMDM032

      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 03 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

       22,43 €  / Stück*
    • GMDM132

      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 13 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

       22,43 €  / Stück*
    • GMDM102

      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 10 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

       16,01 €  / Stück*
    • GMDM122

      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 12 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

       22,43 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      2
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      16 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GZDM29010 | Hager Deutschland

      Produktbild GZDM29010

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt GZDM29010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GZDM29010

      Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 reinweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GMDMxx-GZDM2xx-GSETDMxx - Einbausets Daten (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GMDMxx-GZDM2xx-GSETDMxx - Einbausets Daten (DE, 2022-04)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      4,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17

      PDF
      534,09 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf