The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Multi­me­dia-/Hy­brid­ver­teiler
    • volta Klein­ver­teiler Hybrid
    • GMKRJ45
    Die Keystone Anschlusseinheit RJ45 zeichnet sich durch eine geschirmte Buchse mit großflächigem Schirmanschluss aus. Das Modulgehäuse besteht aus robustem Zinkdruckguss und bietet eine vom Schirmanschluss unabhängige Zugentlastung. Die Anschlusseinheit ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge und ist kompatibel mit Montagerahmen für Keystone-Einsätze bis 14,7 mm Modulbreite. Ideal für sichere und effiziente Netzwerkinstallationen.
    EAN
    4012740981569
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • volta Klein­ver­teiler Hybrid
    • volta Klein­ver­teiler Hybrid
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a GMKRJ45

    Preis
    € 24,39
    / Stück *
    € 24,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a

    GMKRJ45

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      6 A (IEC)
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 26-22
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      IDC Schneid­klemme, RJ45
    • Anzahl der Zugent­las­tungen
      1
    Abmes­sungen
    • Breite
      14,70 mm
    • Tiefe
      43,80 mm
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Geeignet für Rund­kabel
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für mehrdrah­tige Leiter
      Ja
    • Geeignet für Massiv­leiter
      Ja
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Flach­kabel
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Zink
    • Farbe
      Silber
    Einsatz­be­din­gungen
    • Anschluss ohne Werk­zeug
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GMKRJ45
    PDF
    RoHS Report GMKRJ45
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GMKRJ45 | Hager Deutschland

      Produktbild GMKRJ45

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMKRJ45 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMKRJ45

      Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

      PDF
      1,10 MB
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Datenblatt

      Bild DS-FR_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS-FR_GMKRJ45

      Datenblatt fr-FR 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45

      Datenblatt de-DE 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45_EN | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45_EN

      Datenblatt en-GB 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      273,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GSETMM104LAN - Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu
      GSETMM104LAN
      Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu
      Preis
      € 28,84
      / Stück *
      € 28,84
      / Stück *
    • 2
      GSETMM311LAN - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 31 mit Zentralscheibe 55 alu
      GSETMM311LAN
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 31 mit Zentralscheibe 55 alu
      Preis
      € 28,84
      / Stück *
      € 28,84
      / Stück *
    • 3
      GSETMM1019011 - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 gs
      GSETMM1019011
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 gs
      Preis
      € 23,75
      / Stück *
      € 23,75
      / Stück *
    • 4
      GSETMM1019016 - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw
      GSETMM1019016
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw
      Preis
      € 23,75
      / Stück *
      € 23,75
      / Stück *
    • 5
      GSETMM3027035 - Montagerahmen 2-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 lg
      GSETMM3027035
      Montagerahmen 2-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 lg
      Preis
      € 23,75
      / Stück *
      € 23,75
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a

    Keystone Anschlusseinheit RJ45, mit geschirmter Buchse und grossflächigem Schirmanschluss. Zweiteiliges Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

    Kategorie: 6 A (IEC)
    AWG Bereich: AWG 26-22
    Anschluss-/Steckertyp: IDC Schneidklemme
    RJ45
    Anzahl der Zugentlastungen: 1
    Breite: 14,70 mm
    Tiefe: 43,80 mm
    Geschirmt: Ja
    Geeignet für Rundkabel: Ja
    Geeignet für mehrdrahtige Leiter: Ja
    Geeignet für Massivleiter: Ja
    Geeignet für Flachkabel: Nein
    Werkstoff: Zink
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Silber
    Anschluss ohne Werkzeug: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GMKRJ45
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf