The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • GKWAZA3
    EAN
    4012740002899
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT GKWAZA3

    Preis
    € 19,88
    / Stück *
    € 19,88
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT

    GKWAZA3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler
    • GKEV03WK01

      Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

      € 51,47  / Stück*

    Passend zu

    • GKEV03WK01

      Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

      € 51,47  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      6 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Bemes­sungs­strom zur Leuchte
      0
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Ausstat­tung
    • Werk­stoff Kontakt
      Kupfer­le­gie­rung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Anzahl der Eingänge
      1
    • Anzahl der Ausgänge
      3
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe Kontaktein­satz
      Schwarz
    • Farbe
      Schwarz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      33 mm
    • Breite
      46 mm
    • Länge
      30 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GKWAZA3
    PDF
    RoHS Report GKWAZA3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GKWAZA3 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAZA3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAZA3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAZA3

      Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration Wago | Hager Deutschland

      EU Declaration Wago

      Konformitätserklärung en-GB 2023-01-25

      PDF
      141,68 kB
      Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13

      PDF
      190,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf