The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • GD113D

Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig, RAL9010 GD113D

EAN
3250612845101
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig, RAL9010

GD113D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
  • Seiten­/Rü­ck­wand 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Seiten­/Rü­ck­wand
  • GP113P

    Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler 13M, RAL 9010

     31,92 €  / Stück*
  • GS113D

    Rückwand, gamma, 13Modul, 1-reihig

     11,65 €  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    13
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    250 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    103 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    13
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    0
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration GD113D
PDF
Hager RoHS report GD113D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild GD113D | Hager Deutschland

    Produktbild GD113D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GD113D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GD113D

    Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig, RAL9010

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE007631A | Hager Deutschland

    6LE007631A

    Montageanleitung International 2015-07-13

    PDF
    3,08 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,25 MB
    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,23 MB
    Bild Range Gamma enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Gamma enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,24 MB
    Bild Range Gamma enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Gamma enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,22 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-02-06

    PDF
    217,42 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-07-20

    PDF
    160,31 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf