Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß GB080219010
EAN
4012740909822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (22)Optionales Zubehör
-
Steckdose 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge152 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten2
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 2-fach
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GB080219010
Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß
PDF -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads