Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei cremeweiß GB080209001
EAN
4012740909624
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (21)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge152 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten2
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 2-fach
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GB080209001
Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei cremeweiß
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads