Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Länge 5m • G4761 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • G4761

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

G4761

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m G4761

EAN
4012740880619
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
32,25 €
/ Stück *
 32,25 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    11 mm
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,50 - 1,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Dräh­te/A­dern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Ausfüh­rung Seite 1 Kabel
    Buchse
  • Ausfüh­rung Seite 2 Kabel
    Buchse
  • Kabelart
    Gerä­te-­An­schluss­lei­tung
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Schwarz
Leis­tung
  • Brand­last
    3,41 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration G4761 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration G4761 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild G4761 | Hager Deutschland

    Produktbild G4761

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    G4700
    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    Preis
     39,16 €
    / Stück *
     39,16 €
    / Stück *
  • 2
    G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4703
    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 3
    G4713 - Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4713
    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 4
    G4721 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m
    G4721
    Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m
    Preis
     16,14 €
    / Stück *
     16,14 €
    / Stück *
  • 5
    G4731 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m
    G4731
    Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m
    Preis
     19,23 €
    / Stück *
     19,23 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 16 A
Kabeldurchmesser: 11 mm
Leiterquerschnitt: 1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anzahl der Drähte/Adern: 3
Verriegelbar: Nein
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Buchse
Kabelart: Geräte-Anschlussleitung
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
Brandlast: 3,41 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4761
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf