The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • tehalit Kanalsteck­dosen
  • G4715
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² G4715

EAN
4012740849593
Marke
Hager
VPE
15 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 11,83 €
/ Stück *
 11,83 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

G4715

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    17 mm
  • Breite
    54,60 mm
  • Länge
    76 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Ober­fläche
    Verzinnt
Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Im Steck­ver­binder inte­griert

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G4715
PDF
Hager RoHS Report G4715
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild G4715 | Hager Deutschland

    Produktbild G4715

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt G4715 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G4715

    Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

    Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

    Produktzertifikat International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GKWAD13025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
    GKWAD13025
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
    Preis
     56,57 €
    / Stück *
     56,57 €
    / Stück *
  • 2
    GKWAD13015 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
    GKWAD13015
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
    Preis
     45,37 €
    / Stück *
     45,37 €
    / Stück *
  • 3
    GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
    GKWAD03050
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
    Preis
     38,70 €
    / Stück *
     38,70 €
    / Stück *
  • 4
    G4713 - Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4713
    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
     7,18 €
    / Stück *
     7,18 €
    / Stück *
  • 5
    GKWAD03025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
    GKWAD03025
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
    Preis
     29,86 €
    / Stück *
     29,86 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Höhe: 17 mm
Breite: 54,60 mm
Länge: 76 mm
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Verzinnt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4715
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf