The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FZ984

Ersatz-Schubstangen 1100mm, für IP44/54, mittensymmetrisch FZ984

EAN
3250612764877
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ersatz-Schubstangen 1100mm, für IP44/54, mittensymmetrisch

FZ984

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 10 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FR74S

    Schrank, univers, IP55/II, 1100x1050x275mm

     1.658,56 €  / Stück*
  • FR73S

    Schrank, univers, IP55/II, 1100x800x275mm

     1.418,27 €  / Stück*
  • FR72S

    Schrank, univers, IP55/II, 1100x550x275mm

     1.228,40 €  / Stück*
  • FR71S

    Schrank, univers, IP55/II, 1100x300x275mm

     1.037,02 €  / Stück*
  • FR75S

    Schrank, univers, IP55/II, 1100x1300x275mm

     1.898,91 €  / Stück*
  • FR71E

    Schrank, univers, IP55/I, 1100x300x275mm

     863,40 €  / Stück*
  • FR72E

    Schrank, univers, IP55/I, 1100x550x275mm

     1.023,64 €  / Stück*
  • FR73E

    Schrank, univers, IP55/I, 1100x800x275mm

     1.182,35 €  / Stück*
  • FR74E

    Schrank, univers, IP55/I, 1100x1050x275mm

     1.382,62 €  / Stück*
  • FR75E

    Schrank, univers, IP55/I, 1100x1300x275mm

     1.582,95 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FZ984
PDF
RoHS report FZ984
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ984 | Hager Deutschland

    Produktbild FZ984

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ984 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ984

    Ersatz-Schubstangen 1100mm, für IP44/54, mittensymmetrisch

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

    FZ98x - Ersatz-Schubstangen

    PDF
    582,17 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf