The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ838N
    EAN
    3250612778362
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm FZ838N

    Preis
    € 110,98
    / Stück *
    € 110,98
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm

    FZ838N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      € 86,49  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      € 150,42  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      € 130,33  / Stück*

    Passend zu

    • FZ026N

      Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1250x300mm

      € 198,11  / Stück*
    • FZ027N

      Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1250x550mm

      € 171,42  / Stück*
    • FZ081R

      Tür, univers, für FR81* Schränke, IP55, 1250x300mm

      € 287,58  / Stück*
    • FZ082R

      Tür, univers, für FR82* Schränke, IP55, 1250x550mm

      € 309,50  / Stück*
    • FZ083R

      Tür, univers, für FR83* Schränke, IP55, 1250x800mm

      € 331,49  / Stück*
    • FZ084R

      Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm

      € 700,74  / Stück*
    • FZ085R

      Tür, univers, für FR85* Schränke, IP55, 1250x1300mm

      € 917,52  / Stück*
    • FZ026NM

      Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x300mm

      € 312,66  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1250 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Hebel
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ838N
    PDF
    RoHS Report FZ838N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ838N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ838N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ838N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ838N

      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm

    Schubstangen zum Einbau von Schließungen mit Schwenkhebelgriff, für passenden Schrank.

    Höhe: 1250 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ838N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf