Tür,univers,f. FR84*,IP55,1250x1050mm • FZ084R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • FZ084R
FZ084R - Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm
FZ084R - Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm

Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm

FZ084R

FZ084R - Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm
FZ084R - Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm

Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm FZ084R

EAN
3250616005174
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
636,86 €
/ Stück *
 636,86 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 13 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für die Tür 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Schließ­system
  • Kompo­nenten für die Tür
  • Plan­ta­sche
  • FZ226

    Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

     21,04 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ501N

    Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ502N

    Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ503N

    Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ504N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54

     67,97 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ518N

    Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

     98,51 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ530N

    Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

     78,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ531N

    Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

     136,71 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ532N

    Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54

     115,36 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ533N

    Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

     170,14 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ534N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

     104,95 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ535N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

     118,45 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ838N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm

     100,87 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ739B

    Türverdrahtungsprofil, univers, 500mm Tür, univers, FR Schrank

     42,27 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ707

    Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

     40,17 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

     40,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Aufputz
Abmes­sungen
  • Höhe
    1200 mm
  • Breite
    1000 mm
  • Tiefe
    25 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links, Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Mit Schar­nier
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FZ084R (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ084R (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ084R | Hager Deutschland

    Produktbild FZ084R

  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tür, univers, für FR84* Schränke, IP55, 1250x1050mm

Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

Höhe: 1200 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 25 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 2
Art der Schranktür: Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 4
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ084R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf