Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x300mm FZ021N
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 11 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1069 mm
-
Breite269 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürTeiltür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Anzahl der Schlösser1
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
ProduktfarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Position SchranktürRechts
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Schlüssel1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ021N
Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x300mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)
Montageanleitung International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44
PDF283,79 kB
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB
22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF515,34 kB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Ausschreibungstext
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 1069 mm
Breite: 269 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 1
Anzahl Reihen: 7
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schließungstyp: Stangenschloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ021N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...