The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FN506E
    EAN
    3250610189771
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür, quadro plus, 1900x700mm, geschlossen FN506E

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, quadro plus, 1900x700mm, geschlossen

    FN506E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • FZ506

      Euro-Profilzylinder 1242E für Schwenkhebel FZ537

      € 57,48  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ795D

      Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

      € 69,03  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1900 mm
    • Breite
      700 mm
    • Tiefe
      18 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Schlosstür
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Schlie­ßungstyp
      3-Kant 7 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    Hager REACH declaration FN506E
    PDF
    Hager RoHS Report FN506E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FN506E | Hager Deutschland

      Produktbild FN506E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FN506E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FN506E

      Tür, quadro plus, 1900x700mm, geschlossen

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-12-04 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf