Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 600 x 300mm, Polyester, UV geschützt FL32SP
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe550 mm
-
Breite600 mm
-
Tiefe300 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schließungstyp3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffGlasfaserverstärktes Polyester
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Bemessungsstrom IN400 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FL32SP
Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 600 x 300mm, Polyester, UV geschützt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FL3xx, FL5xx, FL7xx - Wandschrank, univers, IP65, SK II (Stand: 01.2012)
Montageanleitung International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,87 MBRange : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,91 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Außen- oder Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach nach IEC 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus glasfaserverstärktem Polyester, UV-beständig (zusätzliche Lackierung),Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Bei der Installation im Freien sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.
Höhe: 550 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 300 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
4-Kant 8 mm
Anzahl Felder: 2
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL32SP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...