Brummfrei Schütze , 25A, 2S+2Ö, 24V • ESD427S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Relais und Schütze
  • ESD427S
ESD427S - Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V
ESD427S - Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V

Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V

ESD427S

ESD427S - Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V
ESD427S - Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V ESD427S

EAN
3250612400072
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
53,71 €
/ Stück *
 53,71 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Sicherheits­trans­for­mator 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Sicherheits­trans­for­mator
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • ESC080

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

     19,18 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ST310

    Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

     68,23 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ESC002

    Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

     1,85 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Kontaktart
    2Ö+2S
  • Anzahl der Kontakte
    4
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 10 mm²
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Steu­er­span­nung AC
    24 - 24 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 - 0 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    100000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    30000
Texte
  • Sicherheits­hin­weis
    Brumm­freie Schütze werden nicht für inten­sive Nutzung (24/7-Strom­ver­sor­gung) empfoh­len. In solchen Fällen sollten Indus­trie­schütze verwendet werden.
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    5,80 W
  • Anzugs­ver­brauch
    2,80 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35,75 mm
  • Tiefe
    60 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    2
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    2
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,20 - 1,20 Nm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ESD427S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESD427S (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild ESD427S | Hager Deutschland

    Produktbild ESD427S

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ED183 - Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A
    ED183
    Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6, 7-39A
    Preis
     47,31 €
    / Stück *
     47,31 €
    / Stück *
  • 2
    ERC125 - Installationsrelais , 25A,1S, 230V
    ERC125
    Installationsrelais , 25A, 1S, 230V
    Preis
     27,49 €
    / Stück *
     27,49 €
    / Stück *
  • 3
    ERC125S - Brummfrei Installationrelais , 25A,1S, 230V
    ERC125S
    Brummfrei Installationrelais , 25A, 1S, 230V
    Preis
     31,34 €
    / Stück *
     31,34 €
    / Stück *
  • 4
    ERC216 - Installationsrelais , 16A,2S, 230V
    ERC216
    Installationsrelais , 16A, 2S, 230V
    Preis
     27,49 €
    / Stück *
     27,49 €
    / Stück *
  • 5
    ERC217 - Installationsrelais , 16A,2Ö, 230V
    ERC217
    Installationsrelais , 16A, 2Ö, 230V
    Preis
     40,28 €
    / Stück *
     40,28 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Brummfrei Schütze , 25A,2S+2Ö, 24V

Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Kontaktart: 2Ö+2S
Nennstrom: 25 A
Anzahl Module: 2
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESD427S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf