The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Relais und Schütze
    • ESC002
    EAN
    3250612401918
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H43
    • Relais und Schütze

    Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite ESC002

    Preis
    € 2,01
    / Stück *
    € 2,01
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

    ESC002

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      9 mm
    • Länge
      60 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ESC002
    PDF
    RoHS Report ESC002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ESC002 | Hager Deutschland

      Produktbild ESC002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESC002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESC002

      Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ERC426 - Installationrelais , 25A,4Ö, 230V
      ERC426
      Installationrelais , 25A, 4Ö, 230V
      Preis
      € 55,75
      / Stück *
      € 55,75
      / Stück *
    • 2
      ESC080 - Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      ESC080
      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis
      € 20,90
      / Stück *
      € 20,90
      / Stück *
    • 3
      ERC427 - Installationrelais , 25A,2S+2Ö, 230V
      ERC427
      Installationrelais , 25A, 2S+2Ö, 230V
      Preis
      € 55,75
      / Stück *
      € 55,75
      / Stück *
    • 4
      ERC240S - Brummfrei Installationrelais , 40A,2S, 230V
      ERC240S
      Brummfrei Installationrelais , 40A, 2S, 230V
      Preis
      € 83,62
      / Stück *
      € 83,62
      / Stück *
    • 5
      ERC218 - Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      ERC218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      Preis
      € 43,90
      / Stück *
      € 43,90
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

    Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.

    Höhe: 83 mm
    Breite: 9 mm
    Tiefe: 60 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ESC002
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf