Installationrelais , 25A,4S, 24V ERD425
EAN
3250612400904
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
32,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Sicherheitstransformator 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Kontaktart4S
-
Anzahl der Kontakte4
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 10 mm²
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Kapazität
-
Anzahl Module2
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Isolationsspannung Ui440 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele100000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele30000
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom7,50 W
-
Anzugsverbrauch21 VA
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite35,75 mm
-
Tiefe60 mm
Ausstattung
-
Anzahl Schließerkontakte4
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment1,20 - 1,20 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Installationrelais , 25A,4S, 24V
Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 4S
Nennstrom: 25 A
Anzahl Module: 2
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERD425
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 4S
Nennstrom: 25 A
Anzahl Module: 2
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERD425
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.