Fernschalter 1S 12V AC 16A • EPN511 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Fern­schalter
  • EPN511
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
EPS450B - Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
EPS450B
Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
Preis
 57,55 €
/ Stück *
 57,55 €
/ Stück *
2
EPN546 - Fernschalter 3 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
EPN546
Fernschalter 3 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
Preis
 79,99 €
/ Stück *
 79,99 €
/ Stück *
3
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511
Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
Preis
36,84 €
/ Stück *
 36,84 €
/ Stück *
4
EPN520 - Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
EPN520
Fernschalter 2 Schließer 230V AC 110V DC 16A 1PLE
Preis
 35,40 €
/ Stück *
 35,40 €
/ Stück *
5
EPN510 - Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE
EPN510
Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE
Preis
 18,93 €
/ Stück *
 18,93 €
/ Stück *
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE

Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE

EPN511

EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
EPN511 - Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE EPN511

EAN
3250612369607
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
36,84 €
/ Stück *
 36,84 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 4 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • EPN050

    Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

     35,81 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EPN051

    Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

     18,17 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EPN052

    Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung

     35,81 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EPN053

    Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

     25,58 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Ruhe­strom
    6 mA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    16 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Anschluss
  • Kontaktart
    1NO
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anzahl der Kontakte
    1
Span­nung
  • Steu­er­span­nung AC
    12 - 12 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 - 0 V
  • Steu­er­span­nung 1
    12 - 12 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,20 W
  • Anzugs­ver­brauch
    25 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    63 mm
Beleuch­tung
  • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
    800 VA
  • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
    900 VA
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    1
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration EPN511 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EPN511 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild EPN511 | Hager Deutschland

    Produktbild EPN511

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EP400 - Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
    EP400
    Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
    Preis
     62,65 €
    / Stück *
     62,65 €
    / Stück *
  • 2
    EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
    EP411
    Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
    Preis
     47,31 €
    / Stück *
     47,31 €
    / Stück *
  • 3
    EPN050 - Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung
    EPN050
    Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung
    Preis
     35,81 €
    / Stück *
     35,81 €
    / Stück *
  • 4
    EPN051 - Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V
    EPN051
    Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V
    Preis
     18,17 €
    / Stück *
     18,17 €
    / Stück *
  • 5
    EPN052 - Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung
    EPN052
    Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung
    Preis
     35,81 €
    / Stück *
     35,81 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE

Fernschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Nennstrom: 16 A
Ruhestrom: 6 mA
Anzahl Module: 1
Kontaktart: 1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anzahl der Kontakte: 1
Steuerspannung AC: 12 - 12 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EPN511
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf