The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Fern­schalter
    • EPN051
    EAN
    3250612360550
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H43
    • Fern­schalter

    Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V EPN051

    Preis
    € 19,80
    / Stück *
    € 19,80
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

    EPN051

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      8,75 mm
    • Tiefe
      58 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPN051
    PDF
    RoHS Report EPN051
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EPN051 | Hager Deutschland

      Produktbild EPN051

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPN051 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPN051

      Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EPN051 - Zubehör Fernschalter (DE-EN-IT-FR-ES, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EPN051 - Zubehör Fernschalter (DE-EN-IT-FR-ES, Stand: 12.2012)

      Montageanleitung da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN515 - Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      EPN515
      Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
      Preis
      € 47,32
      / Stück *
      € 47,32
      / Stück *
    • 2
      EP400 - Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
      EP400
      Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      € 68,27
      / Stück *
      € 68,27
      / Stück *
    • 3
      EPN521 - Fernschalter 2 Schließer 12V AC 16A 1PLE
      EPN521
      Fernschalter 2 Schließer 12V AC 16A 1PLE
      Preis
      € 52,26
      / Stück *
      € 52,26
      / Stück *
    • 4
      EPN513 - Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE
      EPN513
      Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE
      Preis
      € 40,15
      / Stück *
      € 40,15
      / Stück *
    • 5
      EPN053 - Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      EPN053
      Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS
      Preis
      € 27,87
      / Stück *
      € 27,87
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

    Zubehör für Fernschalter.

    Nennstrom: 2 A
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Anzahl Module: 0,50
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
    Kontaktart: 1Ö+1S

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EPN051
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf