Thermostat, Mehrbereich EK186
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Raum-/Uhrenthermostat 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Elektrischer Strom
-
Strombelastbarkeit bei AC12 A
Leistung
-
Leistungsaufnahme (VA)1,50 VA
Messung
-
Temperaturbereich-30 - 90 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufHutschiene
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
EnergieeffizienzklasseI (1%)
Kapazität
-
Anzahl Module3
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite52,50 mm
-
Tiefe63 mm
Texte
-
Funktion3x Funktionsmöglichkeiten bei Fühlerausfall durch Drahtbrücken-Einstellung, Mit Frostschutzfunktion
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
-
Schaltart/VarianteWechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EK186
Thermostat, Mehrbereich
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für EK186 - Mehrsbereichsthermostat (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2019)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19
PDF326,19 kB -
Datenblatt
UK_MD_TDS_EK186
Datenblatt en-GB 2025-05-19
PDF73,61 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Mehr Downloads