The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EHZ363WA
    EAN
    3250617578547
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    eHZ EDL DS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung EHZ363WA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    eHZ EDL DS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung

    EHZ363WA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager
    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      135 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      93 mm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Strom­mess­be­reich
      0,1 - 60,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      230 - 230 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      230 - 400 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.01
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP51
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      0,20 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,35 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration EHZ363WA
    PDF
    Hager RoHS report EHZ363WA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EHZ363WA | Hager Deutschland

      Produktbild EHZ363WA

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EHZ363WA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHZ363WA

      eHZ EDL DS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EHZ363L5 - eHZ EDL DS-Lieferzähler/Wirkverbrauchszähler/Zweirichtungszähler, Klasse A (DE, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EHZ363L5 - eHZ EDL DS-Lieferzähler/Wirkverbrauchszähler/Zweirichtungszähler, Klasse A (DE, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      268,53 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf