The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­ausbau
    • eHZ - Zubehör
    • EHZ001K
    Die BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für elektronische Haushaltszähler unterstützt eine Übertragungsrate von 1 Mbit und hat eine Länge von 450mm. Sie verfügt über einen RJ12-Anschluss und entspricht dem IP30, was Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser bietet. Ideal für die sichere Datenübertragung in Energiemanagementsystemen.
    EAN
    3250612289226
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • eHZ - Zubehör

    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm EHZ001K

    Preis
    € 77,20
    / Stück *
    € 77,20
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

    EHZ001K

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­male Strom­stärke
      0,10 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Kompa­ti­bi­lität
    • NVP Wert
      69 %
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,40 m
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ12
    Lage­rung
    • Daten­über­tra­gungs­rate
      19,20 kbit/s
    Abmes­sungen
    • Länge
      450 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration EHZ001K
    PDF
    RoHS Report EHZ001K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EHZ001K | Hager Deutschland

      Produktbild EHZ001K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EHZ001K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHZ001K

      BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      265,42 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      254,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      EHZ001A - Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      EHZ001A
      Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      Preis
      € 11,85
      / Stück *
      € 11,85
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

    BKE-I-Datenschnittstelle

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Maximale Stromstärke: 0,10 A
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    NVP Wert: 69 %

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EHZ001K
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf