The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­ausbau
    • eHZ - Zubehör
    • EHZ001A
    EAN
    3250612289233
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • eHZ - Zubehör

    Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät EHZ001A

    Preis
    € 11,85
    / Stück *
    € 11,85
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät

    EHZ001A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­male Strom­stärke
      0,01 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Kompa­ti­bi­lität
    • NVP Wert
      59 %
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,05 m
    Abmes­sungen
    • Länge
      98 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EHZ001A
    PDF
    RoHS Report EHZ001A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EHZ001A | Hager Deutschland

      Produktbild EHZ001A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EHZ001A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHZ001A

      Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      EHZ001K - BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm
      EHZ001K
      BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm
      Preis
      € 77,20
      / Stück *
      € 77,20
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät

    Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Maximale Stromstärke: 0,01 A
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    NVP Wert: 59 %

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EHZ001A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf