LED Strahler 1200 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß EE632
EAN
3250612256020
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H54
Preis
108,61 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Erfassung
-
Mit LichtsensorJa
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
Bedienelemente und Anzeigen
-
Verwendbar mit BewegungsmelderJa
Beleuchtung
-
Farbtemperatur4000 - 4000 K
-
Lichtstrom1200 lm
-
Anzahl Lampen12
Installation, Montage
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
Geeignet für WandmontageJa
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK04
Ausstattung
-
EinstellbarJa
Lieferumfang
-
Mit LeuchtmittelJa
Abmessungen
-
Länge100 mm
-
Breite127 mm
-
Höhe140 mm
Leistung
-
Systemleistung12 W
Anschluss
-
Geeignet für DurchgangsverdrahtungJa
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EE632
LED Strahler 1200 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung fr-FR, it-IT 2019-10-04
PDF2,67 MB
Montageanleitung für EE63xx, EE64xx - LED-Strahler mit Bewegungsmelder (DE-EN, Stand: 10.2019)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
LED Strahler 1200 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder
Mit Lichtsensor: Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder: Ja
Geeignet für Deckenmontage: Nein
Farbtemperatur: 4000 - 4000 K
Stoßfestigkeit IK: IK04
Einstellbar: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 100 mm
Breite: 127 mm
Höhe: 140 mm
Lichtstrom: 1200 lm
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl Lampen: 12
RAL Nummer: 9010
Systemleistung: 12 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Geeignet für Wandmontage: Ja
Versorgungsspannungsart: AC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE632
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder
Mit Lichtsensor: Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder: Ja
Geeignet für Deckenmontage: Nein
Farbtemperatur: 4000 - 4000 K
Stoßfestigkeit IK: IK04
Einstellbar: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 100 mm
Breite: 127 mm
Höhe: 140 mm
Lichtstrom: 1200 lm
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl Lampen: 12
RAL Nummer: 9010
Systemleistung: 12 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Geeignet für Wandmontage: Ja
Versorgungsspannungsart: AC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE632
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!