The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder
    • LED-Strahler
    • Flut­licht mit Sensor
    • EE631
    EAN
    3250612256013
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Flut­licht mit Sensor

    LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß EE631

    Preis
    € 90,74
    / Stück *
    € 90,74
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß

    EE631

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Mit Lichtsensor
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Verwendbar mit Bewe­gungs­melder
      Ja
    Beleuch­tung
    • Farb­tem­pe­ratur
      4000 - 4000 K
    • Lichtstrom
      700 lm
    • Anzahl Lampen
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    • Geeignet für Wand­mon­tage
      Ja
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK04
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Leucht­mittel
      Ja
    Abmes­sungen
    • Länge
      100 mm
    • Breite
      127 mm
    • Höhe
      140 mm
    Leis­tung
    • System­leis­tung
      8 W
    Anschluss
    • Geeignet für Durch­gangs­verdrah­tung
      Ja
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE631
    PDF
    Hager RoHS report EE631
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE631 | Hager Deutschland

      Produktbild EE631

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE631 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE631

      LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung fr-FR, it-IT 2019-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, it-IT 2019-10-04

      PDF
      2,67 MB
      Bild Montageanleitung für EE63xx, EE64xx - LED-Strahler mit Bewegungsmelder (DE-EN, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE63xx, EE64xx - LED-Strahler mit Bewegungsmelder (DE-EN, Stand: 10.2019)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2019-10-14

      PDF
      2,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      174,20 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      EE634 - LED Strahler 3000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      EE634
      LED Strahler 3000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      Preis
      € 179,78
      / Stück *
      € 179,78
      / Stück *
    • 2
      EE632 - LED Strahler  1200 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      EE632
      LED Strahler 1200 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      Preis
      € 115,02
      / Stück *
      € 115,02
      / Stück *
    • 3
      EE633 - LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      EE633
      LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß
      Preis
      € 141,54
      / Stück *
      € 141,54
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß

    LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder

    Mit Lichtsensor: Ja
    Verwendbar mit Bewegungsmelder: Ja
    Geeignet für Deckenmontage: Nein
    Farbtemperatur: 4000 - 4000 K
    Stoßfestigkeit IK: IK04
    Einstellbar: Ja
    Mit Leuchtmittel: Ja
    Länge: 100 mm
    Breite: 127 mm
    Höhe: 140 mm
    Lichtstrom: 700 lm
    Werkstoff: Kunststoff
    Anzahl Lampen: 8
    RAL Nummer: 9010
    Systemleistung: 8 W
    Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
    Geeignet für Wandmontage: Ja
    Versorgungsspannungsart: AC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE631
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf