Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß EE610
EAN
3250617579391
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Montagehöhe4 - 4 m
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden12 - 12 m
-
Erfassungswinkel140 - 140
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Kunststoff
Reichweite
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 50 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EE610
Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß
PDF -
Montageanleitung
Installationsanleitung für EE610 - Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55 (PT-EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 05.2019)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF7,82 MB -
Datenblatt
Technical data sheet for EE610 Decorative Lamp
Produktdatenblatt en-GB 2016-10-03
PDF177,61 kB
Mehr Downloads