The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • EE806
    EAN
    3250612258062
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder

    • ­Fern­be­die­nungen
    • Mehr sehen

    Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC EE806

    Preis
    € 48,35
    / Stück *
    € 48,35
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

    EE806

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Zubehör Bewe­gungs­melder
      Fern­be­die­nung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      10 mm
    • Breite
      63 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE806
    PDF
    RoHS Report EE806
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE806 | Hager Deutschland

      Produktbild EE806

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE806 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE806

      Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung International 2022-04-07 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung International 2022-04-07

      PDF
      984,16 kB
      Bild Betriebsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe | Hager Deutschland

      Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe

      Alle technischen Daten im Überblick

      PDF
      1,76 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      107,51 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      113,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      2
    • 1
      EE808 - Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen
      EE808
      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen
      Preis
      € 86,41
      / Stück *
      € 86,41
      / Stück *
    • 2
      EE807 - Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen
      EE807
      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen
      Preis
      € 69,60
      / Stück *
      € 69,60
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

    Fernbedienung IR zur Einstellung der angeschlossenen Beleuchtung mit den Funktionen Zeitverzögerung, Empfindlichkeit, Helligkeit (Tag, Dämmerung, Nacht und Lernmodus), Automatikmodus, Ferien- und Zwangsmodus, Erfassungswinkel Ein/Aus, Ein/Aus,Test und Reset. Batterielebensdauer: 5 Jahre.

    Höhe: 10 mm
    Breite: 63 mm
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE806
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf