Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß DABA5016019016
EAN
4012740015608
Marke
Hager
VPE
12 m
Preisgruppe
T15
Preis
87,65 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagematerial für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite160 mm
-
Länge3000 mm
-
Materialstärke1,80 mm
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich.
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 160 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5016019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich.
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 160 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5016019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.