Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß DABA5008019016
EAN
4012740015547
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T15
Preis
78,85 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagematerial für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück für Deckenanschlussbahn 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Kabeltragsystem 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite80 mm
-
Länge3000 mm
-
Materialstärke1,80 mm
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 80 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5008019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 50 mm
Breite: 80 mm
Länge: 3000 mm
Materialstärke: 1,80 mm
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5008019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.