The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Ka­näle
  • BRS652101BVERZ
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt BRS652101BVERZ

Das Brüstungskanal-Unterteil aus Stahlblech verzinkt, passend für Oberteile mit 120mm Breite, ermöglicht durch seine Bodenlochung eine direkte Wandmontage. Es unterstützt den werkzeuglosen Geräteeinbau mittels frontrastender Clip-Technik. Zusätzlich bietet es Rechtecklochungen zur Befestigung auf Konsolen, was eine schnelle und präzise Installation fördert. Verfügbar im Zubehör sind auch Kupplungen für Potenzialausgleich und passende Trennwände.
EAN
4012740215817
Marke
Hager
VPE
6 m
Preisgruppe
T01
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 51,95 €
/ m *
 51,95 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Zum Geräteeinbau

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

BRS652101BVERZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (12)
    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar
    • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
    • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
    • Inneneck 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Trenn­wand
    • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende
    • Ober­teil für Außeneck
    • Kupp­lung
    • Inneneck
    • Außeneck
    • Flachwinkel
    • Ends­tück
    • Wand­an­schluss­blende
    • Schnitt­ka­schie­rung
    • Ober­teil für Inneneck für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

       59,66 €  / Stück*
    • TWS70VERZ

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

       25,92 €  / m*
    • BR210WKVERZ

      Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 210mm Stahlblech verzinkt

       14,85 €  / Stück*
    • BRS1202AVERZ

      Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       26,89 €  / Stück*
    • BRS652109B

      Kupplungs Paar elektrisch/mechanisch zu BRS 65x210mm OT 120mm aus Stahlblech

       11,21 €  / Set*
    • BRS652104BVERZ

      Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       93,85 €  / Stück*
    • BRS652103BVERZ

      Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       93,85 €  / Stück*
    • BRS652105BVERZ

      Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

       104,47 €  / Stück*
    • BRS652106BVERZ

      Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

       19,47 €  / Stück*
    • BRS65210WBVERZ

      Wandanschlussblende zu BRS 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       31,79 €  / Stück*
    • BRS652107BVERZ

      Schnittkaschierung zu BRS 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       12,46 €  / Stück*
    • BRS1202IVERZ

      Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt

       26,89 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Breite
      210 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      12610 - 12610 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      120 mm
    • Ober­teil­breite 2
      0
    • Ober­teil­breite 3
      0
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      34
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      52
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Extra Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager REACH declaration BRS652101BVERZ
    PDF
    Hager RoHS Report BRS652101BVERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRS652101BVERZ | Hager Deutschland

      Produktbild BRS652101BVERZ

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS652101BVERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS652101BVERZ

      Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Tool

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
       15,12 €
      / m *
       15,12 €
      / m *
    • 2
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
       19,64 €
      / m *
       19,64 €
      / m *
    • 3
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       33,20 €
      / Stück *
       33,20 €
      / Stück *
    • 4
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       17,79 €
      / Stück *
       17,79 €
      / Stück *
    • 5
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       17,24 €
      / Stück *
       17,24 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x210mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

    Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 68 mm
    Breite: 210 mm
    Länge: 2000 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Oberteilbreite 1: 120 mm
    Oberteilbreite 2: 0 mm
    Oberteilbreite 3: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 12610 - 12610 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 34
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 52
    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, 45 mm
    Bodenlochung: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Zink
    Kanalverbindung: Extra Kupplungen
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRS652101BVERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf