The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Ka­näle
  • BRS6510089016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß BRS6510089016

Das T-Stück aus Grundprofil Stahlblech in Verkehrsweiß (9016) für Brüstungskanal BRS 68x100mm passend zu Oberteilbreite 80mm ermöglicht eine präzise Kabel- und Leitungsführung im Geräteeinbaukanal. Das Produkt ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Stabilität garantiert. Ideal für professionelle Elektroinstallationen in Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen.
EAN
4012740989541
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T01
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 116,53 €
/ Stück *
 116,53 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß

BRS6510089016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BRS6510019016

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß

     39,49 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    100 mm
  • Maß a
    260 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRS 65 x 100

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS6510089016
PDF
Hager RoHS Report BRS6510089016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRS6510089016 | Hager Deutschland

    Produktbild BRS6510089016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS6510089016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS6510089016

    T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    BRS0802VERZ
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    Preis
     15,12 €
    / m *
     15,12 €
    / m *
  • 2
    BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    BRAP0802ELN
    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    Preis
     19,64 €
    / m *
     19,64 €
    / m *
  • 3
    BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    BR652106D9011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     33,20 €
    / Stück *
     33,20 €
    / Stück *
  • 4
    BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6517069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,79 €
    / Stück *
     17,79 €
    / Stück *
  • 5
    BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6513069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,24 €
    / Stück *
     17,24 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

Schnittkaschierend: Nein
Höhe: 68 mm
Breite: 100 mm
Maß a: 260 mm
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Bodenlochung: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRS6510089016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf