The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Ka­näle
  • BRS651005VERZ
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt BRS651005VERZ

Der Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech verzinkt für Brüstungskanal BRS 68x100mm passend zu Oberteilbreite 80mm dient der Richtungsänderung in Kanalsystemen. Er ermöglicht eine präzise Kabel- und Leitungsführung im Geräteeinbaukanal. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine dauerhafte und sichere Installation von Elektrogeräten und Kabeln. Ideal für Büros und Verwaltungsbauten.
EAN
4012740217187
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T01
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 86,97 €
/ Stück *
 86,97 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

BRS651005VERZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BRS651001VERZ

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

     39,49 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    100 mm
  • Maß a
    180 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Unter­teil
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Zink
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRS 65 x 100

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS651005VERZ
PDF
Hager RoHS Report BRS651005VERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BRS651005VERZ | Hager Deutschland

    Produktbild BRS651005VERZ

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BRS651005VERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BRS651005VERZ

    Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    BRS0802VERZ
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
    Preis
     15,12 €
    / m *
     15,12 €
    / m *
  • 2
    BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    BRAP0802ELN
    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
    Preis
     19,64 €
    / m *
     19,64 €
    / m *
  • 3
    BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    BR652106D9011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     33,20 €
    / Stück *
     33,20 €
    / Stück *
  • 4
    BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6517069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,79 €
    / Stück *
     17,79 €
    / Stück *
  • 5
    BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    BR6513069011
    Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
    Preis
     17,24 €
    / Stück *
     17,24 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

Höhe: 68 mm
Maß a: 180 mm
Art des Zubehörs: Unterteil
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Breite: 100 mm
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRS651005VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf