Brüstungskanal-UT,PVC,65210D,reinweiß BRP65210D19010
EAN
4012740221979
Marke
Hager
VPE
8 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar -
Kupplung 1 Produkte verfügbar -
Trennwand für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe70 mm
-
Breite210 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt10600 - 10600 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile2
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 280 mm
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)20
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)60
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BRP65210D19010
Brüstungskanal-UT,PVC,65210D,reinweiß
PDF -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Mehr Downloads