The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRP08027035
    EAN
    4012740898119
    Marke
    Hager
    VPE
    24 m
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, lichtgrau BRP08027035

    Preis
    € 6,78
    / m *
    € 6,78
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, lichtgrau

    BRP08027035

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRP 65 x 100, BRP 65 x 130, BRP 65 x 170

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BRP08027035
    PDF
    Hager RoHS Report BRP08027035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRP08027035 | Hager Deutschland

      Produktbild BRP08027035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRP08027035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRP08027035

      tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, lichtgrau

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 16,64
      / m *
      € 16,64
      / m *
    • 2
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
      € 21,61
      / m *
      € 21,61
      / m *
    • 3
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 36,52
      / Stück *
      € 36,52
      / Stück *
    • 4
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 19,57
      / Stück *
      € 19,57
      / Stück *
    • 5
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 18,97
      / Stück *
      € 18,97
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, lichtgrau

    Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal

    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRP08027035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf