The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BR-Zu­behör
    • BRN06529011
    Abnehmbares Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 68x210 aus PVC in Graphitschwarz (RAL 9011), Ersatzteil.
    EAN
    4012740008044
    Marke
    Hager
    VPE
    28 m
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BR-Zu­behör

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz BRN06529011

    Preis
    € 22,95
    / m *
    € 22,95
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz

    BRN06529011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • BRN6521019011

      Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x210mm aus PVC in grschwarz

      € 103,38  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Ober­teil Breite
      65 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Graphitschwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRN 65 x 210

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration BRN06529011
    PDF
    RoHS Report BRN06529011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRN06529011 | Hager Deutschland

      Produktbild BRN06529011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRN06529011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRN06529011

      Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      363,55 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      24,58 kB
    • With variables

      Bild Product drawing | Hager Deutschland

      Product drawing

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      66,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L5561 - Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      L5561
      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      Preis
      € 343,27
      / Stück *
      € 343,27
      / Stück *
    • 2
      L5802 - Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
      L5802
      Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
      Preis
      € 146,88
      / Stück *
      € 146,88
      / Stück *
    • 3
      L4181GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      L4181GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      Preis
      € 5,60
      / Stück *
      € 5,60
      / Stück *
    • 4
      L6450ELN - Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium natureloxiert
      L6450ELN
      Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium natureloxiert
      Preis
      € 17,85
      / m *
      € 17,85
      / m *
    • 5
      L64509016 - Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
      L64509016
      Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
      Preis
      € 25,26
      / m *
      € 25,26
      / m *

    Ausschreibungstext

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz

    Zubehör für Brüstungskanal-System.

    Oberteil Breite: 65 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Graphitschwarz
    RAL Nummer: 9011

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRN06529011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf