The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRAP65100WLAN
    Die Wandanschlussblende aus Stahlblech in Aluminium-Optik (lackiert), passend für Brüstungskanäle mit einer Oberteilbreite mit 80mm, hat eine Größe von 65x100mm. Sie dient der ästhetischen und sicheren Integration von Geräteeinbaukanälen in Wandbereiche. Die Blende gewährleistet eine saubere Übergangsabdeckung zwischen Kanal und Wand, was sowohl die Installation vereinfacht als auch das Erscheinungsbild verbessert. Ideal für den Einsatz in Büroumgebungen und bei der nachträglichen Installation.
    EAN
    4012740842150
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    Wandanschlussblende für Brüstungskanal BRAP 68x100mm aus Stahlblech lackiert alu BRAP65100WLAN

    Preis
    € 46,31
    / Stück *
    € 46,31
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandanschlussblende für Brüstungskanal BRAP 68x100mm aus Stahlblech lackiert alu

    BRAP65100WLAN

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      65 mm
    • Breite
      100 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Alumi­nium
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRAP 65 x 100

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    Hager REACH declaration BRAP65100WLAN
    PDF
    Hager RoHS Report BRAP65100WLAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRAP65100WLAN | Hager Deutschland

      Produktbild BRAP65100WLAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRAP65100WLAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRAP65100WLAN

      Wandanschlussblende für Brüstungskanal BRAP 68x100mm aus Stahlblech lackiert alu

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-14

      PDF
      501,68 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 16,64
      / m *
      € 16,64
      / m *
    • 2
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
      € 21,61
      / m *
      € 21,61
      / m *
    • 3
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 36,52
      / Stück *
      € 36,52
      / Stück *
    • 4
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 19,57
      / Stück *
      € 19,57
      / Stück *
    • 5
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 18,97
      / Stück *
      € 18,97
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandanschlussblende für Brüstungskanal BRAP 68x100mm aus Stahlblech lackiert alu

    Formteil zu BRAP

    Höhe: 65 mm
    Breite: 100 mm
    Schnittkaschierend: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRAP65100WLAN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf