The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BKIS-­Ka­näle
  • BKIS121305E9016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß BKIS121305E9016

Grundprofil Flachwinkel aus Stahlblech mit den Abmessungen 130Bx280Lx12,5Tmm in Verkehrweiß (RAL 9016) als Formteil für den wandintegrierten Brüstungskanal BKIS 12,5x130mm (einzügig) im Trockenbau. Geeignet für eine Beplankungsstärke von 12,5mm. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
EAN
4012740994002
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
T01
Preis
 82,66 €
/ Set *
 82,66 €
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

BKIS121305E9016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BKIS1213019016

    Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß

     21,39 €  / m*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    12,5 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    einzügig
Abmes­sungen
  • Tiefe
    12,50 mm
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    280 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Zuge­hö­rige Serien
    BKIS 12x130/230

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration BKIS121305E9016
PDF
Hager RoHS Report BKIS121305E9016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BKIS121305E9016 | Hager Deutschland

    Produktbild BKIS121305E9016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121305E9016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BKIS121305E9016

    Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

    PDF
    1,51 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BKIS1213019016 - Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verkehrsweiß
    BKIS1213019016
    Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß
    Preis
     21,39 €
    / m *
     21,39 €
    / m *
  • 2
    BKISKPE - Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm
    BKISKPE
    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm
    Preis
     13,67 €
    / Set *
     13,67 €
    / Set *
  • 3
    BKIS251306E9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    BKIS251306E9016
    Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
    Preis
     34,06 €
    / Stück *
     34,06 €
    / Stück *
  • 4
    BKISKPD - Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm
    BKISKPD
    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm
    Preis
     21,99 €
    / Set *
     21,99 €
    / Set *
  • 5
    BRS08029016 - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
    BRS08029016
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
    Preis
     15,71 €
    / m *
     15,71 €
    / m *

Ausschreibungstext

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
Tiefe: 12,50 mm
Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS121305E9016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf