Der Verdrahtungskanal BA7 aus PVC, in der Größe 80x60mm und der Farbe Blau, dient zur sicheren und geordneten Führung von Kabeln und Leitungen in elektrischen Installationen. Dieses Produkt zeichnet sich durch eine hohe Materialbeständigkeit und einfache Montage aus. Ideal für den Einsatz in Industrie- und Gewerbegebieten.
EAN
4012740878869
Marke
Hager
VPE
20 m
Preisgruppe
T45
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abstandshülse 2 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer für Verdrahtungskanalsystem 1 Produkte verfügbar -
Setzwerkzeug 3 Produkte verfügbar -
Kragenscheibe 1 Produkte verfügbar -
Kanalschere 1 Produkte verfügbar -
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite60 mm
-
Länge2000 mm
-
Schlitzbreite6 mm
-
Stegbreite6,50 mm
-
Lichter innerer Querschnitt3848 - 3848 mm²
Ausstattung
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeBlau
Funktionen
-
SelbstverlöschendJa
Normen
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Sicherheit
-
FeuerwiderstandsklasseM1
Architektur
-
FlexibelNein
Konfiguration
-
SeitenwandGeschlitzt
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung, Nietbefestigung
Installation, Montage
-
Montage aufMontageplatte
Elektrischer Strom
-
Ist KriechstromfestJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BA780060BL
Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x60mm blau
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
Mehr Downloads