The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • BA780040
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau BA780040

Der Verdrahtungskanal BA7 aus PVC, 80x40mm in Steingrau (RAL 7030), ist mit einem Unterteil und Seitenstanzung ausgestattet. Die Stege sind ab einer Höhe von 40mm und Breite von 40mm werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar. Inklusive Drahthalteklammer und Oberteil. Die Bodenlochung entspricht der Norm EN 50085. Ideal für strukturierte und sichere Kabelorganisation in elektrischen Installationen.
EAN
4012740878616
Marke
Hager
VPE
20 m
Preisgruppe
T45
Preis
 15,14 €
/ m *
 15,14 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau

BA780040

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem 1 Produkte verfügbar
  • Setz­werk­zeug 3 Produkte verfügbar
  • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
  • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
  • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abstands­hülse
  • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem
  • Setz­werk­zeug
  • Kragen­scheibe
  • Kanalschere
  • Ausbrech­zange
  • M51592

    Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

     45,80 €  / 100 Stück*
  • M5159

    Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

     68,03 €  / 100 Stück*
  • BA7CLIP

    Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

     1,75 €  / Stück*
  • L5264SCHW

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz

     142,86 €  / Stück*
  • L5263ROT

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot

     142,43 €  / Stück*
  • L5262GRAU

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau

     142,43 €  / Stück*
  • M5164

    Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

     16,98 €  / 100 Stück*
  • L5561

    Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

     311,98 €  / Stück*
  • L6490

    Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

     216,67 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    40 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Schlitz­breite
    6 mm
  • Steg­breite
    6,50 mm
Ausstat­tung
  • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
Funk­ti­onen
  • Selbst­ver­lö­schend
    Ja
Normen
  • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
    V0
Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    M1
Archi­tektur
  • Flexibel
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Seiten­wand
    Geschlitzt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration BA780040
PDF
Hager RoHS Report BA780040
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild BA780040 | Hager Deutschland

    Produktbild BA780040

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BA780040 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BA780040

    Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model BA7800400 | Hager Deutschland

    Step Model BA7800400

    STEP Dateien International 2020-01-01

    STP
    474,98 kB
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA71202 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    BA71202
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau
    Preis
     12,44 €
    / m *
     12,44 €
    / m *
  • 2
    BA71002 - Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    BA71002
    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau
    Preis
     11,03 €
    / m *
     11,03 €
    / m *
  • 3
    BA70802 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    BA70802
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
  • 4
    BA70602 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    BA70602
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau
    Preis
     6,32 €
    / m *
     6,32 €
    / m *
  • 5
    BA70402K - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    BA70402K
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau
    Preis
     4,62 €
    / m *
     4,62 €
    / m *

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Höhe: 80 mm
Breite: 40 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA780040
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf