Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x100mm steingrau BA760100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelrückhalteklammer für Verdrahtungskanalsystem 1 Produkte verfügbar
-
Setzwerkzeug 3 Produkte verfügbar
-
Kanalschere 1 Produkte verfügbar
-
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar
-
Abstandshülse 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe60 mm
-
Breite100 mm
-
Länge2000 mm
-
Schlitzbreite6 mm
-
Stegbreite6,50 mm
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenJa
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
-
SelbstverlöschendJa
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
-
FeuerwiderstandsklasseM1
-
FlexibelNein
-
SeitenwandGeschlitzt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
STEP Dateien
Step Model BA760100
STEP Dateien International 2020-01-01
STP668,44 kB -
Produktdatenblatt
Product sheet for slotted trunking system BA7 in English
Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11
PDF455,98 kBProduct sheet for slotted trunking system BA7 in German
Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11
PDF457,86 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF39,95 kB
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Höhe: 60 mm
Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA760100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...