Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm blau BA760060BL
Verdrahtungskanal aus PVC, Modell BA7, 60x60mm in Blau, bietet eine effiziente Kabelführung. Das Unterteil enthält eine Seitenstanzung und Bodenlochung gemäß EN 50085. Die Stege sind ab einer Höhe und Breite von 40 mm werkzeuglos ausbrechbar. Inklusive ist eine universelle Drahthalteklammer, die eine sichere Kabelbefestigung ermöglicht. Ideal für strukturierte Verkabelung in gewerblichen und industriellen Anwendungen.
EAN
4012740878845
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T45
Preis
27,74 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abstandshülse 2 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer für Verdrahtungskanalsystem 1 Produkte verfügbar -
Setzwerkzeug 3 Produkte verfügbar -
Kragenscheibe 1 Produkte verfügbar -
Kanalschere 1 Produkte verfügbar -
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Länge2000 mm
-
Schlitzbreite6 mm
-
Stegbreite6,50 mm
Ausstattung
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeBlau
Funktionen
-
SelbstverlöschendJa
Normen
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Sicherheit
-
FeuerwiderstandsklasseM1
Architektur
-
FlexibelNein
Konfiguration
-
SeitenwandGeschlitzt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm blau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Blau
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA760060BL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Blau
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA760060BL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!