Verdrahtungskanal PVC BA7 60x60 sgrau • BA760060 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • BA760060
BA760060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau
BA760060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau

BA760060

BA760060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau
BA760060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau BA760060

EAN
4012740878562
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T45
Preis
13,54 €
/ m *
 13,54 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem 1 Produkte verfügbar
  • Setz­werk­zeug 3 Produkte verfügbar
  • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
  • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar
  • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem
  • Setz­werk­zeug
  • Kanalschere
  • Ausbrech­zange
  • Abstands­hülse
  • Kragen­scheibe
  • BA7CLIP

    Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

     1,75 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L5262GRAU

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau

     142,43 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L5263ROT

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot

     142,43 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L5264SCHW

    Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz

     142,86 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L5561

    Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

     311,98 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L6490

    Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

     216,67 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • M5159

    Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

     68,03 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • M51592

    Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

     45,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • M5164

    Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

     16,98 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Schlitz­breite
    6 mm
  • Steg­breite
    6,50 mm
Ausstat­tung
  • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
Funk­ti­onen
  • Selbst­ver­lö­schend
    Ja
Normen
  • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
    V0
Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    M1
Archi­tektur
  • Flexibel
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Seiten­wand
    Geschlitzt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration BA760060 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BA760060 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild BA760060 | Hager Deutschland

    Produktbild BA760060

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model BA760060 | Hager Deutschland

    Step Model BA760060

    STEP Dateien International 2020-01-01

    STP
    564,03 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA61501507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    BA61501507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    Preis
     5,59 €
    / m *
     5,59 €
    / m *
  • 2
    BA62002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    BA62002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    Preis
     6,05 €
    / m *
     6,05 €
    / m *
  • 3
    BA63001507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    BA63001507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    Preis
     6,22 €
    / m *
     6,22 €
    / m *
  • 4
    BA63002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    BA63002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    Preis
     7,30 €
    / m *
     7,30 €
    / m *
  • 5
    BA63004007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    BA63004007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    Preis
     11,73 €
    / m *
     11,73 €
    / m *

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA760060
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf