Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x40mm blau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 6 mm
Stegbreite: 6,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Feuerwiderstandsklasse: M1
Halogenfrei: Nein
Farbe: Blau
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA740040BL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.