The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle
    • BA71202
    Oberteil aus PVC mit den Abbmessungen 120x2000mm zu Verdrahtungskanal BA7 120mm steingrau (RAL 7030).
    EAN
    4012740878746
    Marke
    Hager
    VPE
    12 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau BA71202

    Preis
    € 13,69
    / m *
    € 13,69
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau

    BA71202

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      120 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Zuge­hö­rige Serien
      BA7 60 x 120, BA7 80 x 120

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA71202
    PDF
    RoHS Report BA71202
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BA71202 | Hager Deutschland

      Produktbild BA71202

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BA71202 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BA71202

      Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
      € 1,93
      / Stück *
      € 1,93
      / Stück *
    • 2
      B3002527030 - Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
      B3002527030
      Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
      Preis
      € 3,49
      / m *
      € 3,49
      / m *
    • 3
      B4008027030 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau
      B4008027030
      Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau
      Preis
      € 10,59
      / m *
      € 10,59
      / m *
    • 4
      LKG5010007030B - Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x100mm steingrau
      LKG5010007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x100mm steingrau
      Preis
      € 37,49
      / m *
      € 37,49
      / m *
    • 5
      LKG5012507030B - Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x125mm steingrau
      LKG5012507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x125mm steingrau
      Preis
      € 42,47
      / m *
      € 42,47
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

    Breite: 120 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Steingrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BA71202
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf