Verdrahtungskanal PVC BA7 100x60 sgrau • BA7100060 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
            • tehalit VK-Ka­näle
            • BA7100060
            BA7100060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau
            BA7100060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau

            Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau

            BA7100060

            BA7100060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau
            BA7100060 - Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau BA7100060

            EAN
            4012740878661
            Marke
            Hager
            VPE
            16 m
            Preisgruppe
            T45
            Preis
            37,58 €
            / m *
             37,58 €
            / m *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem 1 Produkte verfügbar
            • Setz­werk­zeug 3 Produkte verfügbar
            • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
            • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar
            • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem
            • Setz­werk­zeug
            • Kanalschere
            • Ausbrech­zange
            • Abstands­hülse
            • Kragen­scheibe
            • BA7CLIP

              Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

               1,75 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5262GRAU

              Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau

               142,43 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5263ROT

              Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot

               142,43 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5264SCHW

              Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz

               142,86 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5561

              Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

               311,98 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L6490

              Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

               216,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • M5159

              Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

               68,03 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • M51592

              Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

               45,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • M5164

              Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

               16,98 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              100 mm
            • Breite
              60 mm
            • Länge
              2000 mm
            • Schlitz­breite
              6 mm
            • Steg­breite
              6,50 mm
            Ausstat­tung
            • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
              Ja
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Farbe
              Stein­grau
            • RAL Nummer
              7030
            Funk­ti­onen
            • Selbst­ver­lö­schend
              Ja
            Normen
            • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
              V0
            Sicherheit
            • Feuer­wi­der­stands­klasse
              M1
            Archi­tektur
            • Flexibel
              Nein
            Konfi­gu­ra­tion
            • Seiten­wand
              Geschlitzt

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration BA7100060 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA7100060 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild BA7100060 | Hager Deutschland

              Produktbild BA7100060

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • STEP Dateien

              Bild Step Model BA7100060 | Hager Deutschland

              Step Model BA7100060

              STEP Dateien International 2020-01-01

              STP
              594,21 kB
            • Produktdatenblatt

              Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

              Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

              PDF
              455,98 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

              Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

              PDF
              457,86 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              39,95 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BA61501507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
              BA61501507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
              Preis
               5,59 €
              / m *
               5,59 €
              / m *
            • 2
              BA62002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
              BA62002507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
              Preis
               6,05 €
              / m *
               6,05 €
              / m *
            • 3
              BA63001507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
              BA63001507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
              Preis
               6,22 €
              / m *
               6,22 €
              / m *
            • 4
              BA63002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
              BA63002507030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
              Preis
               7,30 €
              / m *
               7,30 €
              / m *
            • 5
              BA63004007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
              BA63004007030B
              Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
              Preis
               11,73 €
              / m *
               11,73 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau

            Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

            Höhe: 100 mm
            Breite: 60 mm
            Länge: 2000 mm
            Schlitzbreite: 6 mm
            Stegbreite: 6,50 mm
            Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
            Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
            Selbstverlöschend: Ja
            Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
            Feuerwiderstandsklasse: M1
            Halogenfrei: Nein
            Farbe: Steingrau
            RAL Nummer: 7030
            Flexibel: Nein
            Seitenwand: Geschlitzt

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : BA7100060
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf